Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE, TX CableNet

Numéro d'article: DK 5302035

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Numéro d'article:
DK 5302035
Avantages
Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire
Les trois perforations de fixation du système de perforations EIA sont disponibles pour le vissage du composant à intégrer.
Le vissage direct sur les perforations 19" est également possible dans la TS 8000
Domaines d'application
Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant
Pour soutenir les équipements lourds
Pour l'adaptation à des écartements entre les plans 19" personnalisés
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière
Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
pour montants 19" « standard »
pour montant 19" « dynamic »
Charge admissible
1500 N
Remarque
Surface portante effective par côté : 25 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
TE
TX CableNet
Écartement entre les plans 19"
600 ‐ 825 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,86 kg
Poids brut
3,06 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177952645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Glissière, 1 U, réglable en profondeur, pour montants standard et dynamique VX IT, pour montants en L TS IT, pour cadre de montage TE, pour le montage sur un plan de montage à l'avant, charge admissible 1500 N.
Documentations
Notice d'utilisation