Pour la fixation variable des rails combinés entre deux rails de montage à l'intérieur de l'armoire.
- Numéro d'article:
- VX 5302038
- Description produit
- Pour la fixation variable des rails combinés entre deux rails de montage à l'intérieur de l'armoire.
- Avantages
- Vissage flexible via une perforation oblongue entre les points de fixation
- Domaines d'application
- Guidage des câbles en cascade
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,36 kg
- Poids brut
- 0,4 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Équerres-support de profilés en C
- Documentations
- Notice d'utilisation