Support de câbles pour baies VX IT

Numéro d'article: DK 5302046

Pour un guidage des câbles par U.

Numéro d'article:
DK 5302046
Modèle
pour VX IT montant 19" « dynamic »
Description produit
Pour le guidage organisé des câbles sur le plan de montage 19" au pas de 1 U.
Avantages
Montage aisé sans outil par encliquetage direct dans le montant 19"
Matériau
Matière plastique selon UL 94-V0
Plastique PA6 sans halogènes
Couleur
RAL 9005
Possibilités de montage
Un montage sur le rail profilé est possible aussi bien sur la face avant que latéralement sur les rails profilés à l'avant et à l'arrière
Remarque
Guidage des câbles possible en combinaison avec des déflecteurs d'air
Dimensions
Largeur: 25 mm
Longueur: 261 mm
Unités de hauteur
6 U
Unité d'emballage
14 p.
Poids net
1,652 kg
Poids brut
1,677 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177962965
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
VX IT support de câbles, 6 U pour 19" dynamic
Documentations
Notice d'utilisation