Montants 19" « standard » pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5302104

Conçu pour l'équipement d'un plan de montage 19" ou l'équipement partiel 19". Le modèle en L permet le montage direct de tous les kits de montage courants pour les serveurs fixés directement sur la perforation 19".

Numéro d'article:
VX 5302104
Modèle
pour VX IT montant 19" « standard »
Description produit
Conçu pour l'équipement d'un plan de montage 19" ou l'équipement partiel 19". Le modèle en L permet le montage direct de tous les kits de montage courants pour les serveurs fixés directement sur la perforation 19".
Avantages
Marquage U bidirectionnel intégré
Perforation intégrée à la trame U en face avant et latérale, permet le montage à la trame U des éléments de guidage des câbles pour l'organisation du câblage
Caractéristiques techniques
Perforations latérales rondes et carrées à la trame en U
L'équipotentialité au sein d'un plan de montage et avec l'ossature est réalisée via les éléments de fixation
Perforation de fixation 19" avec fixation centrale U selon la norme EIA 310 E
Domaines d'application
Pour l'équipement d'un plan de montage 19" au sein des baies VX IT
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Apprêtée
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Position de montage
À l'avant
Possibilités de montage
Des largeurs de montage de 21" – 24" sont également possibles, en fonction du type de fixation et de la dimension de la baie choisie.
Consigne de montage
Une combinaison entre traverse transversale, traverse latérale ou équerre de montage est nécessaire pour la fixation.
La mise en œuvre des différentes possibilités de fixation dépend des dimensions respectives des baies
Convient à
Hauteur: = 38 U
= 1.800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
6,5 kg
Poids brut
7,3 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177955424
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX IT montants 19", standard, 38U, avant
Documentations
Info sheet