Équerres de montage pour montants 19" de baies VX IT

Référence: VX 5302160

Équerres de montage pour montants 19" pour fixation dans les baies réseaux / serveurs VX IT.

Référence:
VX 5302160
Modèle
pour VX IT montant 19" « dynamic »
Avantages
L'équipotentialité des montants est réalisée directement via la fixation
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,68 kg
Poids brut
0,793 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177955578
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Équerres de montage pour montants 19" VX IT, dynamic, pour la fixation des montants 19", dans les baies réseaux / serveurs VX IT. La fixation est réalisée directement sur l'ossature pour des armoires d'une largeur de 600 mm
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet