Montants 19˝ en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs.
- Numéro d'article:
- VX 5302161
- Modèle
- pour VX IT montant 19" « dynamic »
- Description produit
- Pour fixer les montants en pouces.
- Avantages
- Capacité de charge particulièrement élevée jusqu'à 15 000 N
- Stabilité augmentée grâce à une meilleur répartition des charges
- Équipement symétrique ou asymétrique possible
- Plus d'espace pour le guidage de câbles ou pour l'intégration d'une unité de refroidissement par liquede (LCU) dans une installation unilatérale, asymétrique (décalée latéralement)
- Optimal pour l'intégration des montants 19" pour l'équipement alternatif avec des composants 21", 23", ou 24"
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Traverses latérales
Matériel de fixation inclus
4 traverses latérales (2 en haut, 2 en bas) - Consigne de montage
- Le rail porteur pour VX IT est nécessaire en complément pour la fixation des rails profilés dans des baies d'une profondeur >1000 mm et d'une largeur de >600 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT, Dynamic
Largeur: > 600 mm
Profondeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 10 kg
- Poids brut
- 10,36 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 39,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177955585
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Traverse latérale pour montants 19" (482,6 mm), pour recevoir des montants 19". Pour largeur de baie : > 600 mm, pour profondeur de baie : = 1 000 mm, tôle d'acier laquée, RAL 9005
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Info sheet