Équerres de montage pour montants 19" pour fixation dans les baies réseaux / serveurs VX IT.
- Numéro d'article:
- VX 5302169
- Modèle
- pour VX IT montant 19" « standard »
pour VX IT montant 19" « dynamic » - Avantages
- L'équipotentialité des montants est réalisée directement via la fixation
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,194 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177955622
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Équerres de montage pour montants 19" VX IT, pour la fixation des montants 19", standard, dans les baies réseaux / serveurs VX IT, d'une largeur de 800 mm. La fixation est réalisée en haut et en bas sur l'entretoise transversale pour des baies d'une largeur de 800 mm.
- Documentations
- Info sheet