Rail porteur pour baies VX IT

Référence: VX 5302170

Pour la fixation des montants dans des baies d'une profondeur >1000 mm et d'une largeur de 800 mm, lorsque des traverses latérales sont utilisées. Le rail porteur assure une meilleure répartition des charges dans les baies réseaux / serveurs.

Référence:
VX 5302170
Description produit
Pour la fixation des montants dans des baies d'une profondeur >1000 mm et d'une largeur de 800 mm, lorsque des traverses latérales sont utilisées. Le rail porteur assure une meilleure répartition des charges dans les baies réseaux / serveurs.
Caractéristiques techniques
Perforations latérales rondes et carrées
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Le rail porteur est vissé transversalement au centre en-dessous des traverses latérales à l'ossature
Convient à
Largeur: = 800 mm
Profondeur: > 1.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,83 kg
Poids brut
0,961 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX IT Soutien pour traverse latérale
Documentations
Info sheet