Panneau de montage 482,6 mm (19")

Numéro d'article: DK 5302204

Pour l'intégration rapide de petites unités de montage au sein du niveau 19" comme les rails équipotentiels, les boîtiers de répartition, les petits composants électriques, etc.

Numéro d'article:
DK 5302204
Description produit
Pour l'intégration rapide de petites unités de montage sur le plan 19˝ comme les rails équipotentiels, les boîtiers de répartition, les petits composants électriques, etc. Vissage simple des composants sur les perforations 25 mm intégrées.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Width mounting surface
450 mm
Dimensions de montage
Installation depth for components: 430 mm
Unités de hauteur
1 U
Hauteur de montage pour les composants
1 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,35 kg
Poids brut
0,365 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177952881
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
IT Panneau de montage 19" 1U