Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour les claviers jusqu'à une largeur de 430 mm et une profondeur de 250 mm lorsque la face avant rabattue.
- Numéro d'article:
- DK 5302205
- Description produit
- Pour claviers jusqu'à 250 mm de profondeur et 430 mm de largeur lorsque la face avant est rabattue.
- Matériau
- Tôle d'acier avec face avant en aluminium
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Tiroir verrouillable avec poignées
Face avant rabattable
Tapis pour souris extractible
Tablette pour souris
Introduction des câbles facilement accessible
Décharge de traction - Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Dimensions max. du clavier (LxHxP)
- 430 x 250 mm
- Remarque concernant la référence
- Profondeur de montage : 390 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,12 kg
- Poids brut
- 7,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177955660
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- IT Tiroir-clavier 19"2U