Baie réseau/serveur VX IT avec porte vitrée, préconfigurée, avec cadre pivotant 19"

Numéro d'article: VX 5307157

Baie réseau / serveur VX IT, pleine, pour climatisation directe de la baie. Pré-montage inclus, avec une sélection d'équipement pratique. Aménagement intérieur 19" avec cadre pivotant 19" pour un accès direct à la face arrière des composants 19" grâce à un angle d'ouverture de 130°.

Numéro d'article: PRO106864

PDU UK basic

Numéro d'article: PRO115269

PDU metered

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO115366

PDU managed

Numéro d'article: PRO115470

PDU metered plus

Numéro d'article: PRO115471

PDU UK, modèle Metered

Numéro d'article: PRO115365

PDU switched

Numéro d'article:
VX 5307157
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Plastique
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Porte avant : aluminium, 1,25 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Panneau arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint
General colour
RAL 7035
Couleur
Cadre du coffret, panneau arrière et toit : RAL 7035
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Équipement intérieur, socle : RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature d'armoire avec portes et toit
Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°), avec poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Panneau arrière
Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Module de base passe-câbles à l'avant montée comme plaque esthétique
Cadre pivotant grand format, avec cache latéral pour le montage de composants 19" sur toute la hauteur de la baie, ouverture à 130°
Panneaux latéraux monobloc à visser
Socles VX, 100 mm, avec aération
Pièces d'angle et caches, latéraux, vissés
Plaques de socle avant/arrière avec caches de recouvrement d'angle et de juxtaposition
4 pieds de nivellement M12 avec adaptateurs de socle (joints à la livraison)
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
4 rails combinés pour niveau de montage intérieur et extérieur, adaptés à la profondeur de la baie (joints à la livraison)
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison)
Palette IPPC
Module de base à l'avant, servant de cache, profondeur 175 mm
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur
40 U
Hauteur avec socle
2 100 mm
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
150 mm / 520 mm
Modèle
Swivel frame
Modèle de toit
en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation
Modèle porte à l'arrière
Panneau arrière
Modèle porte à l'avant
Porte vitrée en aluminium pleine monobloc avec charnières à 180°
Modèle de montants
Cadres pivotants
Modèle de base
Module de base passe-câbles à l'avant montée comme plaque esthétique
Modèle à niveau(x) 19"
Cadre pivotant 19", monté
Charge admissible
3 500 N
Code IK
IK08
Remarque
L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
138 kg
Poids brut
150 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177944985
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie réseau / serveur standard, LHP : 800x2000+100x800 mm, 40 U, pré-montée, porte vitrée pleine en aluminium à l'avant, charnières à 180°, panneaux arrière monobloc pleine, poignée confort pour serrure semi-cylindrique
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Negative Certificate
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Visio Shapes