Armoire de rangement des câbles VX IT

Numéro d'article: VX 5380830

Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des confinements avec des LCP en nombres impairs.

Numéro d'article:
VX 5380830
Description produit
Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des installations avec des unités de refroidissement par liquide (LCP) en nombres impairs.
Avantages
Logement optimal des excédents de câbles et gestion structurée des câbles
Domaines d'application
Comme armoire de gestion de câbles intégrée dans une rangée de baies serveurs ou réseaux
Comme enveloppe vide pour un ajustement symétrique dans un confinement d'allée avec un nombre inégal de LCPs dans deux rangées
Comme réserve d'espace pour l'intégration ultérieure et aisée d'un LCP
Matériau
Tôle d'acier
Aluminium
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour
RAL 7035
Couleur
Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005
Composition de la livraison
Ossature d'armoire avec porte avant et arrière
Porte aluminium à l'avant, pleine avec bandeau design noir, charnières 180°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles
3 rails de montage VX montés chacun à gauche et à droite
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Modèle
Armoire de rangement pour câbles
Remarque
Un panneau latéral est nécessaire pour la mise en place au début / à la fin d'une rangée de baies.
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
90 kg
Poids brut
90 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177950153
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
Armoire de rangement des câbles VX IT, LHP 300 x 2000 x 1000 mm
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation