Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des confinements avec des LCP en nombres impairs.
- Numéro d'article:
- VX 5381830
- Description produit
- Pour la pose, la fixation et le stockage de câbles ou comme enveloppe vide pour des installations avec des unités de refroidissement par liquide (LCP) en nombres impairs.
- Avantages
- Logement optimal des excédents de câbles et gestion structurée des câbles
- Domaines d'application
- Comme armoire de gestion de câbles intégrée dans une rangée de baies serveurs ou réseaux
- Comme enveloppe vide pour un ajustement symétrique dans un confinement d'allée avec un nombre inégal de LCPs dans deux rangées
- Comme réserve d'espace pour l'intégration ultérieure et aisée d'un LCP
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Ossature d'armoire avec porte avant et arrière
Porte aluminium à l'avant, pleine avec bandeau design noir, charnières 180°
Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
2 toits / plaques passe-câbles, avec découpes pour l'introduction des câbles via des brosses passe-câbles
3 rails de montage VX montés chacun à gauche et à droite - Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm - Modèle
- Armoire de rangement pour câbles
- Remarque
- Un panneau latéral est nécessaire pour la mise en place au début / à la fin d'une rangée de baies.
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 69,4 kg
- Poids brut
- 84,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177950160
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- Armoire de rangement des câbles VX IT, LHP 300 x 2000 x 1200 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation