Pour recevoir les tôles de fond modulaires.
- Numéro d'article:
- DK 5501300
- Description produit
- Pour recevoir les plaques passe-câbles modulaires.
- Avantages
- Montage sans outil ou vissage.
- Equipement ultérieur et combinaison aisés possibles avec des stabilisateurs.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 rails-supports avec matériel de fixation.
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,11 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- DK Cadre inférieur, 2 rails-supports avec matériel de fixation, P : 600 mm, pour TS IT, TX CableNet, en tôle d'acier, RAL 7035
- Documentations
- Notice d'utilisation