Cadre inférieur pour baies réseaux et serveurs TS IT

Numéro d'article: DK 5501310

Pour recevoir les tôles de fond modulaires.

Numéro d'article:
DK 5501310
Description produit
Pour recevoir les plaques passe-câbles modulaires.
Avantages
Montage sans outil ou vissage.
Equipement ultérieur et combinaison aisés possibles avec des stabilisateurs.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 rails-supports avec matériel de fixation.
Convient à
Type de coffret: TS IT
TX CableNet
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,28 kg
Poids brut
1,6 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177678880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
DK Cadre inférieur, 2 rails-supports avec matériel de fixation, P : 800 mm, pour TS IT, TX CableNet, en tôle d'acier, RAL 7035
Documentations
Notice d'utilisation