Glissière, 2 U, montage fixe pour baies VX IT

Numéro d'article: DK 5501400

Pour le montage sur un niveau de fixation 19".

Numéro d'article:
DK 5501400
Description produit
Perforations pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants actifs.
Domaines d'application
Pour le montage sur un plan de montage 19"
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
150 mm
Possibilités de montage
pour montants 19" « standard »
pour montant 19" « dynamic »
Charge admissible
300 N statique
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,62 kg
Poids brut
0,703 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Glissières fixes, prof. 150
Documentations
Notice d'utilisation