Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.
- Numéro d'article:
- DK 5501460
- Avantages
- Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire
- Les trois perforations de fixation du système de perforations EIA sont disponibles pour le vissage du composant à intégrer.
- Le vissage direct sur les perforations 19" est également possible dans la TS 8000
- Domaines d'application
- Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant
- Pour soutenir les équipements lourds
- Pour l'adaptation à des écartements entre les plans 19" personnalisés
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière
- Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
- pour montants 19" « standard »
- Charge admissible
- 800 N
- Remarque
- Surface portante effective par côté : 25 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
TE
TX CableNet - Écartement entre les plans 19"
- 400 ‐ 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,164 kg
- Poids brut
- 2,34 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Glissières réglables 400-600mm, charge 80kg
- Documentations
- Notice d'utilisation