Tablette 2 U, pour montage fixe

Numéro d'article: DK 5501615

Tablette 2U, montage fixe sur les montants 19". Charge admissible : 25 kg.

Numéro d'article:
DK 5501615
Modèle
19"
Description produit
Pour le montage sur un plan de montage 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Charge admissible
25 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 250 mm
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,078 kg
Poids brut
2,125 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tablette 19" 2U prof. 250