Cet ensemble complet comprend la version prémontée avec rails télescopiques, poignée encastrée, bride de fixation et goupilles de sécurité.
- Numéro d'article:
- DK 5501635
- Description produit
- Pour équiper facilement à l'avant les coffrets muraux ou les bâtis industriels avec au moins un plan de montage 19". Cet ensemble complet comprend la version prémontée avec rails télescopiques, poignée encastrée, bride de fixation et goupilles de sécurité.
- Avantages
- Montage facile sans outil
- Extraction complète
- Autobloquant
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Tablette d'appareillage, prémontée
Matériel de fixation inclus - Load capacity static
- 250 N
- Surface portante
- Largeur: 430 mm
Profondeur: 300 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3 kg
- Poids brut
- 3,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tablette d'appareillage extractible 2U
- Documentations
- Info sheet