Tablette pour montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Référence: DK 5501695

Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19".

Référence:
DK 5501695
Avantages
Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outil
Domaines d'application
Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19˝ personnalisés
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière
Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
Domaines d'application
En cas d'écarts importants entre les niveaux, il est nécessaire de réduire l'écart prémonté entre les niveaux, capacité de charge 100 kg.
Charge admissible
100 kg
Dimensions
Largeur: 484 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
TS IT
TE
Écartement entre les plans 19"
400 ‐ 600 mm
Unités de hauteur
1 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,427 kg
Poids brut
5,73 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tablette 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg
Documentations
Quick guide