Tablette pour montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Numéro d'article: DK 5501705

Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19".

Numéro d'article:
DK 5501705
Avantages
Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outil
Domaines d'application
Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19˝ personnalisés
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière
Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible
100 kg
Dimensions
Largeur: 484 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
TS IT
TE
Écartement entre les plans 19"
600 ‐ 900 mm
Unités de hauteur
1 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,6 kg
Poids brut
8,49 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177679146
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tablette 19" réglable prof. 600-900, charge 100kg
Documentations
Quick guide