Tablette extractible pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Numéro d'article: DK 5501715

Pour le montage entre deux niveaux de fixation 19".

Numéro d'article:
DK 5501715
Description produit
Pour le montage entre deux plans de fixation 19", sur les montants 19" ou sur les cadres de montage 19".
Avantages
Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire
Autobloquant
Extraction complète
Domaines d'application
Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19˝ personnalisés
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Tablette : laquée
Rails télescopiques / Kit de montage : zingués
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Tablette ajourée
Glissières télescopiques avec accessoires de montage
Matériel de fixation inclus
Domaines d'application
En cas d'écarts importants entre les niveaux, il est nécessaire de réduire l'écart prémonté entre les niveaux, capacité de charge 100 kg.
Charge admissible
100 kg
Dimensions
Largeur: 419 mm
Profondeur: 500 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
TS IT
TE
Écartement entre les plans 19"
400 ‐ 600 mm
Unités de hauteur
1,5 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,7 kg
Poids brut
7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177679153
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg
Documentations
Quick guide