Pour le montage entre deux niveaux de fixation 19".
- Référence:
- DK 5501725
- Description produit
- Pour le montage entre deux plans de fixation 19", sur les montants 19" ou sur les cadres de montage 19".
- Avantages
- Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire
- Autobloquant
- Extraction complète
- Domaines d'application
- Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19˝ personnalisés
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Tablette : laquée
Rails télescopiques / Kit de montage : zingués - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Tablette ajourée
Glissières télescopiques avec accessoires de montage
Matériel de fixation inclus - Charge admissible
- 100 kg
- Dimensions
- Largeur: 419 mm
Profondeur: 700 mm - Convient à
- Type de coffret: VX IT
TS IT
TE - Écartement entre les plans 19"
- 600 ‐ 900 mm
- Unités de hauteur
- 1,5 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,184 kg
- Poids brut
- 10,72 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 40,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177679160
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tablette extractible 19" réglable prof. 600-900, charge 100kg
- Documentations
- Quick guide