Le coffret pour petits appareils est muni d'une étagère réglable grâce à laquelle il peut être encore subdivisé.
- Numéro d'article:
- DK 5501900
- Description produit
- Pour le montage de petits équipements et accessoires divers dans une installation 19" compartimentée. Le boîtier est équipé d'une tablette ajustable qui peut être utilisée pour le subdiviser.
- Matériau
- Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Coffret pour petits appareils avec brosse passe-câbles
1 étagère - Charge admissible
- 200 N en charge statique uniformément répartie
- Surface portante
- Largeur: 405 mm
Profondeur: 300 mm - Dimensions
- Largeur: 427 mm
Hauteur: 170 mm
Profondeur: 400 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,7 kg
- Poids brut
- 9,85 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- Coffret rackable 4U, pour petits équip