Plaque de ventilation pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Référence: DK 5502020

Selon le modèle pour une ventilation active de la baie VX IT, TS IT ou TE 8000.

Référence: PRO0322

Ventilateur additionnel

Référence:
DK 5502020
Description produit
Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires.
Domaines d'application
Pour la mise en œuvre dans la découpe du toit
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
1 unité de ventilation
2 ventilateurs
1 thermostat
Câble de raccordement ouvert
Matériel de fixation inclus
Débit d’air par ventilateur (en soufflage libre)
160/180
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensions
Largeur: 340 mm
Hauteur: 54 mm
Profondeur: 550 mm
Débit d’air des ventilateurs (en soufflage libre)
1514
Possibilités de montage
Dans la baie VX IT de L x P (mm) : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Dans la baie TS IT de L x P (mm) : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Dans la baie TE 8000 de L x P (mm) : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Remarque
Le niveau de pression acoustique indiqué se rapporte au premier ventilateur
Raccordement sur boîtier de répartition ou prise spécifique au pays
Niveau sonore par ventilateur
37 dB(A)
Convient à
Type de coffret: VX IT
TS IT
Plage de température de fonctionnement
5 °C...55 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,3 kg
Poids brut
4,38 kg
Numéro du tarif douanier
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
Description produit
DK Plaque de ventilation, pour l'intégration dans le toit en tôle, avec 2 ventilateurs, extensible à max. 6 ventilateurs, LHP : 340x59x550 mm
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation