Supports autoagrippants

Numéro d'article: DK 5502155

Pour la fixation aisée et rapide des câbles.

Numéro d'article:
DK 5502155
Description produit
Pour la fixation aisée et rapide des câbles.
Avantages
Montage sans outil dans les perforations de 10,5 x 12,5 mm en faisant pivoter de 90°
Domaines d'application
Utilisation directe sur le profilé VX horizontal, les traverses latérales et les montants 19" VX IT, sur le chemin de câbles ou les rails de montage.
Matériau
Plastique
Composition de la livraison
10 rubans autoagrippants
10 supports
Dimensions
Longueur: 400 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,084 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177681217
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Support de rubant autoagrippant
Documentations
Notice d'utilisation