Espace de rangement des câbles avec découpes supérieures, équipé d'un volet et de fermetures rapides à l'avant pour un accès optimal, arrivée à l'arrière par des découpes avec brosses passe-câbles.
- Numéro d'article:
- DK 5502235
- Description produit
- La partie supérieure de la goulotte présente des découpes prévues pour l'introduction des câbles de répartition. À l'avant, le panneau avec étriers est équipé d'un abattant à fermetures rapides qui assure un accès optimal aux câbles. Les câbles peuvent être introduits par l'arrière via une découpe équipée d'une brosse passe-câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Depth of bars
- 100 mm
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 2 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,56 kg
- Poids brut
- 1,76 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Panneau guide-câbles 19", 2U