Plaque passe-câbles monobloc ajourée pour baies réseaux et serveurs TS IT

Numéro d'article: DK 5502330

L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus. Le kit de plaques passe-câbles est destiné au recouvrement complet de l'ouverture de fond.

Numéro d'article:
DK 5502330
Description produit
Pour recouvrir entièrement la base ouverte de l'ossature. Plaque perforée sur toute sa surface qui permet l'introduction d'air froid depuis la base ou le socle. La circulation de l'air froid est ainsi assurée, en particulier dans les baies équipées d'un refroidissement actif. Brosse passe-câbles à l'arrière pour faciliter le passage des câbles depuis le bas sur toute la largeur de la baie. Guides intégrés pour installer et remplacer les cartouches filtrantes en toute simplicité.
Matériau
Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Cartouche filtrante : mousse
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Plaque passe-câbles monobloc ajourée, avec passage de câbles à l'arrière
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS IT
TX CableNet
Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,08 kg
Poids brut
6,18 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177707818
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
DK Plaque passe-câbles, monobloc, ajourée, avec introduction de câbles à l'arrière, avec cartouche filtrante, pour TS, TS IT, TX CableNet, LxP : 800x800 mm
Documentations
Info sheet