L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont prévus. Le kit de plaques passe-câbles est destiné au recouvrement complet de l'ouverture de fond.
- Numéro d'article:
- DK 5502550
- Modèle
- Plaque passe-câbles pleine avec tôle coulissante, en plusieurs parties
- Description produit
- L'équipotentialité est réalisée par les éléments de fixation et les points de mise à la masse. Kit de plaques passe-câbles : Pour fermer intégralement l'ouverture inférieure de la baie. Plaques passe-câbles modulaires : Sélectionner les modules en fonction de l'application.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour sélectionner les plaques modulaires nécessaires au remplissage de la base, il convient de tenir compte des indications qui figurent dans la notice de montage du cadre inférieur.
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TX CableNet
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,94 kg
- Poids brut
- 8,42 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 32,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- DK Kit de plaques passe-câbles, plaque passe-câbles pleine, avec tôle coulissante, en plusieurs parties, LxP : 800x1000 mm, pour TS IT, TX CableNet, tôle d'acier, zinguée
- Documentations
- Notice d'utilisation