- Référence:
- SE 5832600
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Panneau arrière dévissable
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Panneau arrière monobloc
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 400 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- Code IK
- IK10
- Nombre de portes
- 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 126,7 kg
- Poids brut
- 128,2 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 487,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177959200
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
SE VX armoire 800x2000x400, 1P, 1PLdM, IP55, RAL7035