Armoires monobloc VX SE

Référence: SE 5841600

Armoire électrique monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Compatible pour l'équipement avec les accessoires des armoires électriques juxtaposables VX25. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux et une armoire monobloc de grande largeur peut remplacer plusieurs armoires juxtaposées de plus faible largeur.

Référence:
SE 5841600
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Panneau arrière dévissable
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Panneau arrière monobloc
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
Code IK
IK10
Nombre de portes
2
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
165,33 kg
Poids brut
173,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
659,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177959132
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
SE VX armoire 1200x1800x400, 2P, 1PLdM, IP55, RAL7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Indice de protection
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical details 2