Armoire électrique monobloc en acier inoxydable avec structure autoportante robuste, deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière et porte démontables. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. Entièrement compatible avec les armoires électriques juxtaposables VX25. La productivité est améliorée car il n'est plus nécessaire de commander et monter les panneaux latéraux. Degré de protection IP 66 / NEMA 4X accru.
- Numéro d'article:
- SE 5853680
- Matériau
- Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm - Finition
- Coffret, paroi arrière et porte : brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Base : sans revêtement - Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière dévissable
Plaque de montage
Base, plaque(s) passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 4X
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3X
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Code IK
- IK10
- Nombre de portes
- 1
- Remarque
- Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile 2486.400 pour l'équipement intérieur.
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 149 kg
- Poids brut
- 153 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 462,09
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177959392
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- SE VX armoire 800x2000x600, RVS304, 1P, 1PLdM, IP66/NEMA4X, RAL7035
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Info sheet
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés