Clavier extractible avec trackball intégré

Numéro d'article: SM 6002130

Clavier extrêmement plat avec touches curseur et trackball, la poignée sert simultanément d'appui pour les mains.

Numéro d'article:
SM 6002130
Description produit
Clavier extrêmement plat avec touches curseur et trackball. La poignée sert simultanément de support pour les mains. Le tiroir s'incline de 10° à l'ouverture pour assurer l’ergonomie du travail.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Face avant : revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Interfaces
2 x USB
Number keys
84
Possibilités de montage
sur toutes les surfaces planes de dimensions suffisantes (p. ex. porte ou panneau latéral)
Faces avant
directement dans les coffrets de commande Comfort-Panel ou Optipanel de taille adaptée
Layout
Allemand
Plage de température de fonctionnement
5 °C...50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
95 %
Plage de température de stockage
-10 °C...60 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65 (à l'avant, fermé)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,722 kg
Poids brut
4,922 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
84716060
EAN
4028177682122
ETIM 9
EC001692
ECLASS 8.0
19130490
Description produit
Clavier extractible avec trackball intégré
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Info sheet