Planche à documents

Numéro d'article: CP 6013000

Pour la fixation d'instructions d'utilisation ou de plans (DIN A4) à hauteur des yeux, pour le montage au jeu de poignée.

Numéro d'article:
CP 6013000
Description produit
Pour la fixation d'instructions d'utilisation ou de plans (format A4) à hauteur des yeux.
Mode de fonctionnement
Préparé pour le montage sur le côté droit, modifiable pour le côté gauche en dévissant et déplaçant la pièce de blocage
Matériau
Planche à documents : tôle d'acier
Pièce de serrage : aluminium
Finition
Pièce de serrage : anodisée incolore
Couleur
RAL 7035
Remarque
En fonction de l'utilisation, un autre système de poignée est nécessaire
Un tube rectiligne de longueur ≥ 200 mm, Ø 20 mm ou Ø 25 mm est nécessaire pour le montage
Dimensions
Largeur: 225 mm
Hauteur: 315 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,84 kg
Poids brut
0,889 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177118218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27189267
Description produit
Planche à documents