Pour y loger les plans de contrôle, les documentations, etc. au format A4, pour le montage sur des surfaces, dans les perforations au pas de 25 mm de l'ossature TS ou du système de rails, ou au jeu de poignée Ø 20 / 25 mm.
- Numéro d'article:
- CP 6013100
- Description produit
- Pour ranger des plans de contrôle, des documentations, etc. au format A4.
- Domaines d'application
- Montage sur surfaces planes
- Composition de la livraison
- 10 présentoirs à document
Support mural
Matériel de fixation - Possibilités de montage
- Montage sur surfaces planes
- Dans les perforations au pas de 25 mm de l'ossature de l'armoire TS ou d'un rail de montage
- Sur un jeu de poignées Ø 20 mm ou Ø 25 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,86 kg
- Poids brut
- 0,903 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 9
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Description produit
- Présentoir à document A4