Jonction de coffrets Réglable

Numéro d'article: CP 6016200

Entre coffrets de commande, boîtiers de jonction, coffrets électriques et une surface horizontale ou verticale. Prémonter les moitiés de jonction des deux côtés, les emboîter et les bloquer à l'aide de la vis de serrage ou régler l'angle de pivotement.

Numéro d'article:
CP 6016200
Description produit
Entre coffrets de commande, boîtiers de jonction, coffrets électriques et une surface horizontale ou verticale. Prémonter les moitiés de jonction des deux côtés, les emboîter et les bloquer à l'aide de la vis de serrage ou régler l'angle de pivotement.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour les deux côtés inclus.
Remarque
Possibilité de remplacer les vis de serrage par des leviers de blocage usuels du commerce (M10 x 50 mm).
Rotation angle/swivel area
±105° réglable par crans au pas de 7,5°.
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,6 kg
Poids brut
1,778 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177319509
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Jonction réglable de coffrets
Documentations
Info sheet