Aluminium, 3 mm.
- Numéro d'article:
- CP 6028016
- Modèle
- Avec goujon fileté M5
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Finition
- Anodisé incolore
- Dimensions
- Largeur: 520 mm
Hauteur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,2 kg
- Poids brut
- 3,64 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- Face av.Comfort Panel/Optipanel écrou M5