Aluminium, 3 mm.
- Numéro d'article:
- CP 6028510
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Finition
- Anodisé incolore
- Pour référence(s)
- 6340.100
- Dimensions
- Largeur: 178 mm
Hauteur: 350 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,54 kg
- Poids brut
- 0,626 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177382749
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- Face avant, Compact-Panel