Pour le montage dans les tableaux de commande avec découpe de montage Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, retenue des câbles au choix à l'aide de brides ou de colliers de câbles.
- Numéro d'article:
- CP 6052000
- Description produit
- La retenue des câbles se fait avec des brides de câbles, des colliers de frettage 2597.000 ou des colliers de frettage universels.
- Domaines d'application
- Pour le montage dans un coffret de commande avec découpe de montage 120 x 65 mm ou Ø 130 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec rail profilé en C et vis de fixation
- Remarque
- Hauteur de l'équerre = 25 mm, avec montant en C 40 mm.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,146 kg
- Poids brut
- 0,156 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Equerre de retenue de câble
- Documentations
- Info sheet