Module pour passage de câbles pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Numéro d'article: CP 6052500

Utilisation de la découpe de montage ronde pour raccordement au bras porteur de diamètre 130 mm, avec des coffrets muraux pour l'étanchéité de l'introduction des câbles. Peut être monté ultérieurement, lorsque les câbles sont déjà introduits. Avec découpes en T pour la retenue des câbles. Convient particulièrement aux câbles de sections identiques.

Numéro d'article:
CP 6052500
Description produit
Utilisation de la découpe de montage ronde pour raccordement au bras porteur de diamètre 130 mm, avec des coffrets muraux pour l'étanchéité de l'introduction des câbles. Peut être monté ultérieurement, lorsque les câbles sont déjà introduits. Avec découpes en T pour la retenue des câbles. Convient particulièrement aux câbles de sections identiques.
Avantages
Peut être monté ultérieurement, lorsque les câbles sont déjà introduits
Convient particulièrement aux câbles de sections identiques
avec découpes en T pour la retenue des câbles
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 avec montage et introduction de câbles appropriés
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,341 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177305786
ETIM 9
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Description produit
Module d'entrée de câbles
Documentations
Info sheet