Pour le montage des faces avant en aluminium, des consoles de commande et des claviers.
- Numéro d'article:
- CP 6058500
- Modèle
- Pour boulons filetés
- Description produit
- Pour intégrer des faces avant en aluminium, des tableaux de commande et des claviers
- Composition de la livraison
- UE = 10 pattes de retenue et vis à douille
- Direct Integration
- Pour le montage des applications spécifiques au client
- Remarque concernant la référence
- Pour le montage d'écrans TFT 15", 17" et 19".
- Filetage
- M4
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,14 kg
- Poids brut
- 0,147 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Jeu de fixation