- Numéro d'article:
- CP 6106100
- Modèle
- Fixe
- Matériau
- Acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Support de base/traverse
- Charge (statique) admissible
- 18 kg
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 108 mm
Profondeur: 400 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,5 kg
- Poids brut
- 6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Description produit
- CP Pied modulaire plein RAL7035
- Documentations
- Info sheet