Pour le renforcement externe ou interne des coffrets, à la taille correspondante.
- Numéro d'article:
- CP 6106110
- Description produit
- Pour le renforcement externe ou interne des coffrets, à la taille correspondante. Les coffrets de petite dimension peuvent également être montés directement sans renfort de coffret.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Avec accessoires de fixation pour coffret et profilé porteur plus 2 joints d'étanchéité.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Possibilités de montage
- pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
- Convient à
- Largeur: ≥ 300 mm
Profondeur: ≥ 150 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,9 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Description produit
- Plaque de renforcement tôle d'acier CP60
- Documentations
- Notice d'utilisation