- Numéro d'article:
- CP 6106200
- Modèle
- Fixe
- Matériau
- Acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Support de base/traverse
- Remarque
- Le bras porteur CP 120 peut également être mis en œuvre par un simple perçage. Capacité de charge 50 kg
- Charge (statique) admissible
- 35 kg
- Dimensions
- Largeur: 490 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11,719 kg
- Poids brut
- 12,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- UPC-Code
- 87169
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Description produit
-
CP Pied modulaire plein RAL7035