Pied ouvert pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.
- Numéro d'article:
- CP 6106500
- Description produit
- Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Charge (statique) admissible
- 40 kg
- Dimensions
- Hauteur: 1.095 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 22,5 kg
- Poids brut
- 22,691 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Description produit
- CP Pied ouvert RAL7035 40kg
- Documentations
- Info sheet