Le ressort assure un maintien fiable et empêche les déplacements involontaires.
- Numéro d'article:
- CP 6108000
- Description produit
- Le ressort assure un maintien fiable et empêche les déplacements involontaires.
- Avantages
- Autre aménagement intérieur, par exemple avec équerre de montage 4597.000 ou équerre de montage pour l'équipement intérieur 6205.100
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Possibilités de montage
- Coffret de commande Comfort-Panel avec profondeur de montage supérieure ou égale à 74 mm
- Coffret de commande Optipanel de profondeur de montage supérieure ou égale à 100 mm
- Coffret de commande Compact Panel
- Dimensions
- Filetage: M5
- Filetage
- M5
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,116 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Description produit
- Ecrou à ressort M5