Pied complet pour plans de travail IW

Numéro d'article: IW 6141200

Numéro d'article:
IW 6141200
Modèle
Fixe
Avantages
Protection fiable de la gestion des câbles
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Entretoise
Habillage vertical en aluminium, à ouvrir
Fixation pour plan de travail
Charge (statique) admissible
25 kg
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 946 mm
Profondeur: 660 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
28,5 kg
Poids brut
31,2 kg
Numéro du tarif douanier
94039100
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Description produit
Pied
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés