Renfort pour coffrets

Numéro d'article: CP 6143310

Pour le renforcement externe ou interne des coffrets, à la taille correspondante.

Numéro d'article:
CP 6143310
Description produit
Pour le renforcement externe ou interne des coffrets, à la taille correspondante. Les coffrets de petite dimension peuvent également être montés directement sans renfort de coffret.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Avec accessoires de fixation pour coffret et profilé porteur plus 2 joints d'étanchéité.
Possibilités de montage
pour raccordement au bras porteur en acier inoxydable Ø 40 mm
Support arm connection (type)
CP 40
Convient à
Largeur: ≥ 300 mm
Profondeur: ≥ 150 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,76 kg
Poids brut
0,811 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177305748
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
Description produit
Plaque de renforcement inox CP40
Documentations
Notice d'utilisation