Profilé porteur, réglable en hauteur pour CP 40

Numéro d'article: CP 6146200

Profilé porteur, réglable en hauteur entre 732 - 1122 mm.

Numéro d'article:
CP 6146200
Height adjustable y/n
Oui
Charge (statique) admissible
15 kg
Plage de réglage
732 mm/1.122 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,927 kg
Poids brut
3,127 kg
Numéro du tarif douanier
76042100
EAN
4028177384569
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27182604
Description produit
Profil porteur réglable en hauteur
Documentations
Info sheet