Pattes de fixation à visser sous les pieds en fonte avec des vis à tête fraisée M12.
- Numéro d'article:
- CP 6147000
- Description produit
- Pattes de fixation à visser sous les pieds en fonte avec des vis à tête fraisée M12. Les pattes dépassent à l'avant, à l'arrière ou latéralement selon les besoins et sont pourvues d'un perçage Ø 11 mm pour l'ancrage au sol.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec vis à tête fraisée M12.
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,452 kg
- Poids brut
- 0,65 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Description produit
- Fixation au sol pour pied
- Documentations
- Info sheet